Schneider-Electric LightCom RO
 
LADT03
LADT03
Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, on delay 0.3-3s, front, spring terminals
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume produs TeSys D
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliare temporizat
Compatibilitate gama TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Locul de montare Fata
Compozitie contact pol 1 NO + 1 NC
Contacts operation Time delay
Tip temporizator Laintarziere
Intervalul de intarziere 0.3...3 s
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL
600 V conformitate cu CSA
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C
Standarde SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
SR EN 60947-5-1
Certificari produs CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Suplimentar
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a.
250 A c.c.
Curent instantaneu de scurtcircuit 100 A la <60 °C 1 s
120 A la <60 °C 500 ms
140 A la <60 °C 100 ms
Tip de protectie GG fuse 10 A
Durabilitate mecanica 5 Mcycles
Curentul minim de comutare 5 mA
Tensiunea minima de comutare 17 V
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Conexiuni - borne Borne cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Borne cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm²rigid
Culoare Gri inchis
Inaltime 48 mm
Latime 44 mm
Adancime 61 mm
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu normal
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Altitudinea de functionare 3000 m
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 80,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 5,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 800,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 5,2 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 24 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 70
Greutatea formei de impachetare 3 5,812 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuala
Garantie 18 luni