Schneider-Electric LightCom RO
 
LADT2
LADT2
Bloc contact auxiliar cu temporizator - 1 NO + 1 NC borne cu cleme cu surub
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume produs TeSys D
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliare temporizat
Compatibilitate gama TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Locul de montare Fata
Compozitie contact pol 1 NO + 1 NC
Contacts operation Time delay
Tip temporizator Laintarziere
Intervalul de intarziere 1...30 s
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A la 690 V AC-15
1,04 A la 125 V DC-13
0,55 A la 600 V DC-13
0,1 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL 60947-5-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C
Standarde CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
SR EN 60947-5-1
Certificari produs IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Suplimentar
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A la <= 690 V c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A la <= 690 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
Curent instantaneu de scurtcircuit 100 A la <60 °C 1 s
120 A la <60 °C 500 ms
140 A la <60 °C 100 ms
Tip de protectie GG fuse 10 A
Durabilitate mecanica 5 Mcycles
Curentul minim de comutare 5 mA
Tensiunea minima de comutare 17 V
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC şi NO
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
Borne cu surub
Cuplu de strangere 1,7 N.m - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
1,7 N.m - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,7 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Inaltime 48 mm
Latime 44 mm
Adancime 61 mm
Culoare Gri inchis
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu normal
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Altitudinea de functionare 3000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,2 cm
Latime prima forma de impachetare 6,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 5 cm
Greutate prima forma de impachetare 74 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 13 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24 cm
Greutate a doua forma de impachetare 752 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 140
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuala
Garantie 18 luni