Schneider-Electric LightCom RO
 
LADT9R1
LADT9R1
Kit for assembling 4P changeover contactors, LC1DT20-DT40 with screw clamp terminals, without electrical interlock
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
TeSys Deca
Gama TeSys
Linergy
Nume scurt al dispozitivului LAD9
Tip produs sau componenta Kituri pentru contactoare interblocate
Descriere poli 4P
Compatibilitate gama TeSys (TeSys D) contactor
TeSys (TeSys Deca)
Compatibilitate produs LC1DT20
LC1DT25
LC1DT32
LC1DT40
Suplimentar
Compozitie kit Mechanical interlock
Set de conexiuni de forţă
Greutate neta 0,035 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,4 cm
Latime prima forma de impachetare 10,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 44,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,996 kg
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months