|
|
|
LAZR90M
TeSys D & F, dispozitive capacitive de deschidere intarziata, 220 ... 240 V, 50/60 Hz
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Dispozitive de deschidereintarziate capacitiv
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LAZR
|
Compatibilitate produs
|
LC1F115...F630
LC1D09...D80
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
220...240 V c.a.
|
Suplimentar
[Uc] control circuit voltage
|
305 V c.c.
348 V c.c.
|
Intervalul de intarziere
|
0.5...10 s
|
Inaltime
|
77 mm
|
Latime
|
55 mm
|
Adancime
|
114 mm
|
Greutate neta
|
0,215 kg
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
185,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
12,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
8 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|