Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1BL32F22
LC1BL32F22
contactor pe bară - TeSys LC1-BL - 2 poli - AC-1 440 V 800 A - bobină 110 V c.a.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys B
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1BL
Aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
Categorie de utilizare AC-1
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 2P
Compozitie contact pol 2 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 800 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
Compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage 110 V c.a. 50...400 Hz
Suplimentare
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.3...0.5 Uc la 50...400 Hz
Operaţional 0,85...1,1 Uc la 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
Mod de montare Fix
Suport de montare Sine de montaj zimtate
Bratara de sustinere a barei
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 21 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 800 A la <40 °C pentru circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Capacitate de rupere nominala 10000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
4000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
4000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
8000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
8000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
9000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
9000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Calibrul fuzibilului asociat 1000 A gI la <= 440 V pentru circuit de alimentare
800 A aM la <= 440 V pentru circuit de alimentare
800 A gI la <= 440 V pentru circuit de alimentare
Impedanta medie 0,18 mOhm - Ith 800 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 115 W AC-1 - Ith 800 A
Consum de energie conectare in VA 1000 VA
Consum de energie mentinere in VA 20 VA 50/60 Hz
Timp de functionare 100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
Durabilitate mecanica 1200000 cic
Viteza maxima de functionare 120 cic/h la <55 °C
Inaltime 486 mm
Latime 475 mm
Adancime 475 mm
Greutate neta 45 kg
Mediu
Standarde BS 5424
IEC 60158-1
SR EN 60947-4
NF C 63-110
VDE 0660
Certificari produs CSA
RINA
BV
Tratament protector TC
TH
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 52 cm
Latime prima forma de impachetare 58 cm
Lungime prima forma de impachetare 67 cm
Greutate prima forma de impachetare 52 kg
Garanție contractuală
Garantie 18 luni