Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1BL33M22
LC1BL33M22
Contactor Pe Bara - Tesys Lc1-Bl - 3 Poli - Ac-3 440 V 750 A - Bobina 220 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys B
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1BL
Aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
AC-4
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 800 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
750 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit de alimentare
Putere motor kW 220 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
400 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
425 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
450 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
500 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
530 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
560 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
160 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage 220 V c.a. 50...400 Hz
Suplimentare
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.3...0.5 Uc la 50...400 Hz
Operaţional 0,85...1,1 Uc la 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
Mod de montare Fix
Suport de montare Sine de montaj zimtate
Bratara de sustinere a barei
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 21 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 800 A la <40 °C pentru circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Capacitate de rupere nominala 10000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
4000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
4000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
8000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
8000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
9000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
9000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Calibrul fuzibilului asociat 1000 A gI la <= 440 V pentru circuit de alimentare
800 A aM la <= 440 V pentru circuit de alimentare
800 A gI la <= 440 V pentru circuit de alimentare
Impedanta medie 0,18 mOhm - Ith 800 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 115 W AC-1 - Ith 800 A
88 W AC-3 - Ith 800 A
Consum de energie conectare in VA 1300 VA
Consum de energie mentinere in VA 31 VA 50/60 Hz
Timp de functionare 100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
Durabilitate mecanica 1200000 cic
Viteza maxima de functionare 120 cic/h la <55 °C
Inaltime 486 mm
Latime 570 mm
Adancime 475 mm
Greutate neta 58 kg
Mediu
Standarde NF C 63-110
IEC 60158-1
VDE 0660
SR EN 60947-4
BS 5424
Certificari produs RINA
CSA
BV
Tratament protector TC
TH
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 60 cm
Latime prima forma de impachetare 67 cm
Lungime prima forma de impachetare 54 cm
Greutate prima forma de impachetare 59 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni