Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys B
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC1BL
|
Aplicatie contactor
|
Motor -incalzire - iluminare
|
Categorie de utilizare
|
AC-1
AC-3
|
Tip circuit de comanda
|
C.a.
|
Tip bobina
|
Standard
|
Descriere poli
|
3P
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
800 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
750 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit de alimentare
|
Putere motor kW
|
220 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz
400 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz
425 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
450 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
500 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
530 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz
560 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz
|
Compozitie contact auxiliar
|
3 NO + 1 NC
|
[Uc] control circuit voltage
|
220 V c.a. 50...400 Hz
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare 0.3...0.5 Uc la 50...400 Hz
Operaţional 0,85...1,1 Uc la 50...400 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Bratara de sustinere a barei
Sine de montaj zimtate
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 21 N.m - pornit bare
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
800 A la <40 °C pentru circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
|
Capacitate de rupere nominala
|
10000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
4000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
4000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
8000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
8000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
9000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
9000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
1000 A gI la <= 440 V pentru circuit de alimentare
800 A aM la <= 440 V pentru circuit de alimentare
800 A gI la <= 440 V pentru circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
0,18 mOhm - Ith 800 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
115 W AC-1 - Ith 800 A
88 W AC-3 - Ith 800 A
|
Consum de energie conectare in VA
|
1300 VA
|
Consum de energie mentinere in VA
|
31 VA 50/60 Hz
|
Timp de functionare
|
100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
|
Durabilitate mecanica
|
1200000 cic
|
Viteza maxima de functionare
|
120 cic/h la <55 °C
|
Inaltime
|
486 mm
|
Latime
|
570 mm
|
Adancime
|
475 mm
|
Greutate neta
|
58 kg
|