Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare 0.3...0.5 Uc la 50...400 Hz
Operaţional 0,85...1,1 Uc la 50...400 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V - pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit electric conformitate cu VDE 0110 grupa C
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sine de montaj zimtate
Bratara de sustinere a barei
|
Cuplu de strangere
|
Circuit electric 35 N.m - pornit bare
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit electric <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
1250 A la <40 °C pentru circuit electric
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
|
Capacitate de rupere nominala
|
10000 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
4000 A la 1000 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
4000 A la 1000 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
8000 A la 660...690 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
8000 A la 660...690 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
9000 A la 500 V pentru circuit electric conformitate cu IEC 60158-1
9000 A la 500 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947-4
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
1200 A aM la <= 440 V pentru circuit electric
1200 A gI la <= 440 V pentru circuit electric
1500 A gI la <= 440 V pentru circuit electric
|
Impedanta medie
|
0,18 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz pentru circuit electric
|
Puterea disipata pe pol
|
280 W AC-1 - Ith 1250 A
|
Consum de energie conectare in VA
|
1000 VA
|
Consum de energie mentinere in VA
|
20 VA 50/60 Hz
|
Timp de functionare
|
100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
|
Durabilitate mecanica
|
1200000 cic
|
Viteza maxima de functionare
|
120 cic/h la <55 °C
|
Inaltime
|
490 mm
|
Latime
|
475 mm
|
Adancime
|
475 mm
|
Greutate neta
|
44 kg
|