Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1BM33M13
LC1BM33M13
contactor pe bară - TeSys LC1-BM - 3 poli - AC-3 440 V 1.000 A - bob. 220 V c.a.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys B
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1BM
Aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 1250 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
1000 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit de alimentare
Putere motor kW 530 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz
280 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz
500 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz
530 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
560 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
600 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
670 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 3 NC
[Uc] control circuit voltage 220 V c.a. 50...400 Hz
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.3...0.5 Uc la 50...400 Hz
Operaţional 0,85...1,1 Uc la 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
Mod de montare Fix
Suport de montare Bratara de sustinere a barei
Sine de montaj zimtate
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 35 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 1250 A la <40 °C pentru circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Capacitate de rupere nominala 10000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
10000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
4000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
4000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
8000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
8000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
9000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
9000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Calibrul fuzibilului asociat 1200 A aM la <= 440 V pentru circuit de alimentare
1200 A gI la <= 440 V pentru circuit de alimentare
1500 A gI la <= 440 V pentru circuit de alimentare
Impedanta medie 0,18 mOhm - Ith 1250 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 180 W AC-3 - Ith 1250 A
280 W AC-1 - Ith 1250 A
Consum de energie conectare in VA 1300 VA
Consum de energie mentinere in VA 31 VA 50/60 Hz
Timp de functionare 100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
Durabilitate mecanica 1200000 cic
Viteza maxima de functionare 120 cic/h la <55 °C
Inaltime 490 mm
Latime 570 mm
Adancime 475 mm
Greutate neta 57 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-4
NF C 63-110
IEC 60158-1
VDE 0660
BS 5424
Certificari produs CSA
BV
RINA
Tratament protector TC
TH
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 52 cm
Latime prima forma de impachetare 58 cm
Lungime prima forma de impachetare 67 cm
Greutate prima forma de impachetare 64 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Garanție contractuala
Garantie 18 luni