Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1BP33M31
LC1BP33M31
Contactor Pe Bara, Tesys Lc1-Bp, 3 Poli, Ac-3 440 V 1500 A, Bob. 220 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys B
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1BP
Aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 2000 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
1500 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit de alimentare
Putere motor kW 425 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz
670 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz
700 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
750 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz
750 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz
800 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
800 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 3 NO + 1 NC
[Uc] control circuit voltage 220 V c.a. 50...400 Hz
Suplimentare
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional 0,85...1,1 Uc la 50...400 Hz
Eliminare 0.35...0.5 Uc la 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
Mod de montare Fix
Suport de montare Bratara de sustinere a barei
Sine de montaj zimtate
Conexiuni - borne Circuit de alimentare bare 3 x - secţiune bare: 100 x 5 mm
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 35 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2000 A la <40 °C pentru circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 15000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
15000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Capacitate de rupere nominala 12000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
12000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
15000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
15000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
5000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
5000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
9000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
9000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Calibrul fuzibilului asociat 1600 A aM la <= 440 V pentru circuit de alimentare
2000 A gI la <= 440 V pentru circuit de alimentare
Impedanta medie 0,13 mOhm - Ith 2000 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 290 W AC-3 - Ith 2000 A
520 W AC-1 - Ith 2000 A
Consum de energie conectare in VA 1300 VA
Consum de energie mentinere in VA 31 VA 50/60 Hz
Timp de functionare 100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
Durabilitate mecanica 1200000 cic
Viteza maxima de functionare 120 cic/h la <55 °C
Inaltime 490 mm
Latime 790 mm
Adancime 475 mm
Greutate neta 94 kg
Mediu
Standarde BS 5424
SR EN 60947-4
NF C 63-110
IEC 60158-1
VDE 0660
Certificari produs CSA
BV
RINA
Tratament protector TC
TH
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 60,5 cm
Latime prima forma de impachetare 53,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 90,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 100 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni