Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1BR33M22
LC1BR33M22
Contactor Pe Bara - Tesys Lc1-Br - 3 Poli - Ac-3 440 V 1800 A - Bob. 220 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys B
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1BR
Aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
Categorie de utilizare AC-3
AC-1
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 2750 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
1800 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit de alimentare
Putere motor kW 500 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
750 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
900 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
900 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
900 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
900 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
900 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
250 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage 220 V c.a. 50...400 Hz
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.4...0.5 Uc la 50...400 Hz
Operaţional 0.85...1.1 Ucw la 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
Mod de montare Fix
Suport de montare Sine de montaj zimtate
Bratara de sustinere a barei
Conexiuni - borne Circuit de alimentare bare 4 x - secţiune bare: 100 x 5 mm
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 35 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2750 A la <40 °C pentru circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 18000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
18000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Capacitate de rupere nominala 11000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
11000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
15000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
15000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
18000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
18000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
6000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
6000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Calibrul fuzibilului asociat 2000 A aM la <= 440 V pentru circuit de alimentare
2400 A gI la <= 440 V pentru circuit de alimentare
Impedanta medie 0,09 mOhm - Ith 2750 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 360 W AC-3 - Ith 2750 A
680 W AC-1 - Ith 2750 A
Consum de energie conectare in VA 1300 VA
Consum de energie mentinere in VA 31 VA 50/60 Hz
Timp de functionare 100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
Durabilitate mecanica 1200000 cic
Viteza maxima de functionare 120 cic/h la <55 °C
Inaltime 495 mm
Latime 915 mm
Adancime 475 mm
Greutate neta 129 kg
Mediu
Standarde BS 5424
IEC 60158-1
SR EN 60947-4
VDE 0660
NF C 63-110
Certificari produs BV
CSA
RINA
Tratament protector TC
TH
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 61 cm
Latime prima forma de impachetare 53 cm
Lungime prima forma de impachetare 102,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 144,3 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months