Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1BR34M22
LC1BR34M22
contactor pe bară - TeSys LC1-BR - 4 poli - AC-1 440 V 2750 A - bob. 220 V c.a.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys B
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1BR
Aplicatie contactor Motor -incalzire - iluminare
Categorie de utilizare AC-1
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 4P
Compozitie contact pol 4 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 2750 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
Compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC
[Uc] control circuit voltage 220 V c.a. 50...400 Hz
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda Eliminare 0.4...0.5 Uc la 50...400 Hz
Operaţional 0.85...1.1 Ucw la 50...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
1000 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
1500 V - pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
Mod de montare Fix
Suport de montare Sine de montaj zimtate
Bratara de sustinere a barei
Conexiuni - borne Circuit de alimentare conexiune cu surub
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 35 N.m - pornit bare
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2750 A la <40 °C pentru circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 18000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
18000 A la 1000 V c.a. pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Capacitate de rupere nominala 11000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
11000 A la 660...690 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
15000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
15000 A la 500 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
18000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
18000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
6000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60158-1
6000 A la 1000 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-4
Calibrul fuzibilului asociat 2000 A aM la <= 440 V pentru circuit de alimentare
2400 A gI la <= 440 V pentru circuit de alimentare
Impedanta medie 0,09 mOhm - Ith 2750 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 680 W AC-1 - Ith 2750 A
Consum de energie conectare in VA 1600 VA
Consum de energie mentinere in VA 47 VA 50/60 Hz
Timp de functionare 100...150 ms închidere
50...100 ms deschidere
Durabilitate mecanica 1200000 cic
Viteza maxima de functionare 120 cic/h la <55 °C
Inaltime 495 mm
Latime 1095 mm
Adancime 475 mm
Greutate neta 160 kg
Mediu
Standarde NF C 63-110
VDE 0660
SR EN 60947-4
IEC 60158-1
BS 5424
Certificari produs BV
RINA
CSA
Tratament protector TC
TH
Temperatura ambientala de functionare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 58 cm
Latime prima forma de impachetare 66 cm
Lungime prima forma de impachetare 120 cm
Greutate prima forma de impachetare 170 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuala
Garantie 18 luni