Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D115P5
LC1D115P5
TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 115 A - 230 V AC 50 Hz coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-1
AC-4
AC-3
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 1000 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 200 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
115 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
Putere motor kW 30 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
55 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
59 kW la 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
75 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
80 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
65 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA) 30 CP la 200/208 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
75 CP la 460/480 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
100 CP la 575/600 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50 Hz
Tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50 Hz
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 200 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 1260 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
Capacitate de rupere nominala 1100 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 250 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
550 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
950 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
1100 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 250 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
200 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
10 A gG pentru circuit de semnalizare
Impedanta medie 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit electric 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Durabilitate electrica 0,8 Mcycles 200 A AC-1 la Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 24 W AC-1
7,9 W AC-3
Front cover Cu
Suport de montare Placa
Sina
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 508
Certificari produs GL
UL
CSA
RINA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
BV
CCC
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 10…120 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 10…50 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 10…120 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 10…50 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 10…120 mm²solid fara
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 10…50 mm²solid fara
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit electric 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Timp de functionare 6...20 ms deschidere
20...50 ms închidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 8 Mcycles
Viteza maxima de functionare 2400 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50 Hz
Consum de energie conectare in VA 300 VA 50 Hz 0,8 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 22 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura 3…8 W la 50 Hz
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
Compatibilitatea contactelor M13
Cod compatibilitate LC1D
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
Şocuri contactor deschis6 Gn for 11 ms
Inaltime 158 mm
Latime 120 mm
Adancime 136 mm
Greutate produs 2,5 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni