Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D150N7
LC1D150N7
TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 150 A - 415 V AC 50/60 Hz coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
AC-4
AC-1
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 1000 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 200 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
150 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
Putere motor kW 40 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
75 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
80 kW la 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
90 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
100 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
75 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
22 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA) 40 CP la 200/208 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
50 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
100 CP la 460/480 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
125 CP la 575/600 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 415 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 200 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
1660 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 1400 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 250 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
580 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
1200 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
1400 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
315 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
250 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit electric 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Durabilitate electrica 0,85 Mcycles 150 A AC-3 la Ue <= 440 V
1 Mcycles 200 A AC-1 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 24 W AC-1
13,5 W AC-3
Front cover Cu
Suport de montare Placa
Sina
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 508
Certificari produs BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CCC
GOST
RINA
DNV
CSA
GL
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 10…120 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 10…50 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 10…120 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 10…50 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 10…120 mm²solid fara
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 10…50 mm²solid fara
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit electric 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Timp de functionare 20...35 ms închidere
40...75 ms deschidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 8 Mcycles
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.5 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 280…350 VA 60 Hz 0,9 20 °C)
280…350 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 2…18 VA 60 Hz 0,9 20 °C)
2…18 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
Disipare de caldura 3…4,5 W la 50/60 Hz
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
Compatibilitatea contactelor M13
Cod compatibilitate LC1D
Mediu
Grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms
Şocuri contactor deschis6 Gn for 11 ms
Inaltime 158 mm
Latime 120 mm
Adancime 136 mm
Greutate produs 2,5 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 months