Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D183FD
LC1D183FD
TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 110 V DC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-1
AC-4
AC-3
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 18 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
32 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
Putere motor kW 4 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
9 kW la 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
10 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
10 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
4 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA) 1 CP la 115 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
3 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
5 CP la 200/208 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
5 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
10 CP la 460/480 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
15 CP la 575/600 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
Tipul circuitului de comanda C.c. standard
Tensiune circuit de comanda 110 V c.c.
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 25 A la <60 °C pentru circuit electric
10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
300 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 300 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 145 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
240 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
40 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
84 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
50 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
35 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz pentru circuit electric
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
Durabilitate electrica 1,65 Mcycles 18 A AC-3 la Ue <= 440 V
1 Mcycles 32 A AC-1 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
Front cover Cu
Suport de montare Placa
Sina
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 508
Certificari produs CCC
DNV
GOST
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
CSA
RINA
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu arc 1 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu arc 1 cablu(ri) 4 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu arc 2 cablu(ri) 4 mm²flexibil fara
Timp de functionare 53.55...72.45 ms închidere
16...24 ms deschidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 30 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Cu dispozitiv de suprimare integral
Limite de tensiune circuit de comanda 0.1...0.25 Uc -40…70 °C eliminare c.c.
0.7...1.25 Uc -40…60 °C operaţional c.c.
1...1.25 Uc 60…70 °C operaţional c.c.
Constanta de timp 28 ms
Vârf de putere în W 5,4 W 20 °C)
Consum de energie mentinere in W 5,4 W la 20 °C
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
Compatibilitatea contactelor M4
Cod compatibilitate LC1D
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
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms
Inaltime 99 mm
Latime 45 mm
Adancime 101 mm
Greutate produs 0,49 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 months