Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D40008P7
LC1D40008P7
TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 60 A 230 V AC 50/60 Hz coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-1
Descriere poli 4P
Power pole contact composition 2 NO + 2 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 60 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 60 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 800 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 800 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 320 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
720 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
72 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
165 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
Calibrul fuzibilului asociat 80 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
80 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit electric 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Durabilitate electrica 1,4 Mcycles 60 A AC-1 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 5,4 W AC-1
Front cover Fara
Suport de montare Placa
Sina
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 508
Certificari produs BV
DNV
GL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
CCC
UL
RINA
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Circuit electric screw connection 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil fara
Circuit electric screw connection 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil fara
Circuit electric screw connection 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil cu
Circuit electric screw connection 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil cu
Circuit electric screw connection 1 cablu(ri) 1…35 mm²solid fara
Circuit electric screw connection 2 cablu(ri) 1…25 mm²solid fara
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit electric 8 N.m - pornit borne cu şurub - cablu 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Circuit electric 5 N.m - pornit borne cu şurub - cablu 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Timp de functionare 4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 6 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura 4…5 W la 50/60 Hz
Compatibilitatea contactelor M1
Cod compatibilitate LC1D
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
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms
Inaltime 127 mm
Latime 85 mm
Adancime 125 mm
Greutate produs 1,44 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months