Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D40AFC7
LC1D40AFC7
Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, <=400V, 40A, 127V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
TeSys Deca
Gama de produse TeSys Deca
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 60 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
40 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit de alimentare
40 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3e pentru circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage 127 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
Putere motor kW 18,5 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
11 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
22 kW la 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
22 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
30 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
9 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
18,5 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
22 kW la 415...440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
22 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
Putere motor hp 5 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
10 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
30 CP la 575/600 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
10 CP la 200/208 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
3 CP la 115 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
30 CP la 460/480 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
Cod compatibilitate LC1D
Compozitie contact pol 3 NO
Compatibilitatea contactelor M2
Capac de protectie Cu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
60 A la <60 °C pentru circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
800 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 800 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 320 A la <40 °C - 10 s pentru circuit de alimentare
720 A la <40 °C - 1 s pentru circuit de alimentare
72 A la <40 °C - 10 min pentru circuit de alimentare
165 A la <40 °C - 1 min pentru circuit de alimentare
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
80 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit de alimentare
80 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit de alimentare
Impedanta medie 1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 2,4 W AC-3
5,4 W AC-1
2,4 W AC-3e
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 6 Mega cicluri
Durabilitate electrica 1,4 Mega cicluri 60 A AC-1 la Ue <= 440 V
1,5 Mega cicluri 40 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,5 Mega cicluri 40 A AC-3e la Ue <= 440 V
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura 4…5 W la 50/60 Hz
Timp de functionare 4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 2 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Suport de montaj Sina
Placa
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
IEC 60335-1
Certificari produs UL
CCC
GOST
CSA
Grad de protectie IP IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms)
Şocuri contactor deschis (10 Gn pentru 11 ms)
Inaltime 122 mm
Latime 55 mm
Adancime 120 mm
Greutate neta 0,85 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,0 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 850,0 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 months