Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D50AS7
LC1D50AS7
TeSys D contactor - 3P(3 NO) - c.a.-3 - <= 440 V 50 A - 500 V c.a. 50/60 Hz bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Gama de produse TeSys Deca
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
AC-4
AC-1
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 50 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit de alimentare
80 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage 500 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
Putere motor kW 15 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
22 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
30 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
33 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
25 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
30 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
11 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Putere motor hp 3 CP la 115 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
7,5 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
15 CP la 200/208 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
15 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 460/480 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 575/600 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
Cod compatibilitate LC1D
Compozitie contact pol 3 NO
Compatibilitatea contactelor M2
Capac de protectie Cu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
80 A la <60 °C pentru circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
900 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 900 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 400 A la <40 °C - 10 s pentru circuit de alimentare
810 A la <40 °C - 1 s pentru circuit de alimentare
84 A la <40 °C - 10 min pentru circuit de alimentare
208 A la <40 °C - 1 min pentru circuit de alimentare
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
100 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit de alimentare
100 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit de alimentare
Impedanta medie 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 3,7 W AC-3
9,6 W AC-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 6 Mega cicluri
Durabilitate electrica 1,45 Mega cicluri 50 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,1 Mega cicluri 80 A AC-1 la Ue <= 440 V
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura 4…5 W la 50/60 Hz
Timp de functionare 4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 2 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Suport de montaj Placa
Sina
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
Certificari produs BV
GOST
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
RINA
CSA
GL
UL
Grad de protectie IP IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms)
Şocuri contactor deschis (10 Gn pentru 11 ms)
Inaltime 122 mm
Latime 55 mm
Adancime 120 mm
Greutate neta 0,855 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6 cm
Latime prima forma de impachetare 14 cm
Lungime prima forma de impachetare 15 cm
Greutate prima forma de impachetare 850 g
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni