Putere motor kW
|
15 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
22 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
30 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
33 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
25 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
30 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
11 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
15 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
22 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
33 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
25 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3e)
|
Putere motor hp
|
3 CP la 115 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
7,5 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 1 fază motoare
15 CP la 200/208 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
15 CP la 230/240 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 460/480 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 575/600 V c.a. 50/60 Hz pentru 3 faze motoare
|
Cod compatibilitate
|
LC1D
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
Compatibilitatea contactelor
|
M2
|
Capac de protectie
|
Cu
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
80 A la <60 °C pentru circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
900 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
900 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
400 A la <40 °C - 10 s pentru circuit de alimentare
810 A la <40 °C - 1 s pentru circuit de alimentare
84 A la <40 °C - 10 min pentru circuit de alimentare
208 A la <40 °C - 1 min pentru circuit de alimentare
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
100 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit de alimentare
100 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
3,7 W AC-3
9,6 W AC-1
3,7 W AC-3e
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
6 Mega cicluri
|
Durabilitate electrica
|
1,45 Mega cicluri 50 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,1 Mega cicluri 80 A AC-1 la Ue <= 440 V
1,45 Mega cicluri 50 A AC-3e la Ue <= 440 V
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
4…5 W la 50/60 Hz
|
Timp de functionare
|
4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h la <60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conexiune cu surub 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conexiune cu surub 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conexiune cu surub 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conexiune cu surub 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conexiune cu surub 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conexiune cu surub 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V pentru circuit de semnalizare
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA pentru circuit de semnalizare
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
|
Suport de montaj
|
Sina
Placa
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
926 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,975 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
160
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
73,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
180,28 kg
|