Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D65A5G7TQ
LC1D65A5G7TQ
contactor TeSys LC1-D - 3 poles- AC-3 - 440 V 65 A - coil 120 V AC 50/60 Hz
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-2
AC-3
AC-4
AC-1
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare 80 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
65 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
Putere motor kW 11 kW la 400 V c.a. 50 Hz (AC-4)
30 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW la 500 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz (AC-3)
18,5 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3)
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Tehnologie bobine Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Putere motor hp 5 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
10 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
20 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
20 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
50 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uc] tensiune circuit de comanda 120 V AC 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie Control circuit: 600 V CSA certified
Control circuit: 600 V UL certified
Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit de comanda 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit electric 690 V conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
Suport de montare Sina
Placa
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²rigid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²rigid
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm²rigid
Power circuit: EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1…25 mm²rigid
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil cu
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil cu
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Power circuit: 5 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 1…25 mm² - with screwdriver hex (Allen key)4 mm
Power circuit: 8 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 35 mm² - with screwdriver hex (Allen key)4 mm
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A (at 60 °C) for control circuit
80 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 1000 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
140 A AC for control circuit conforming to IEC 60947-5-1
Capacitate de rupere nominala 1000 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG for control circuit conforming to IEC 60947-5-1
125 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
125 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Puterea disipata pe pol 9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
Consum de energie conectare in VA 140 VA 0,75 20 °C)
160 VA 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Timp de functionare 4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 15000000 cic
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Curentul minim de comutare 5 mA for control circuit
Tensiunea minima de comutare 17 V for control circuit
Timpul de nesuprapunere 1.5 ms on de-energisation between NC and NO contacts
1.5 ms on energisation between NC and NO contacts
Rezistenta de izolatie > 10 MOhm for control circuit
Inaltime 122 mm
Latime 55 mm
Adancime 120 mm
Greutate produs 1,4 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
UL 60947-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
Certificari produs LROS (In asteptare)
BV
CSA
RINA
GL
CCC
DNV
GOST
UL
Grad de protectie IP IP2x conforming to IEC 60529
IP2x conforming to VDE 0106
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Rezistenta la foc 850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Rezistenta la socuri 10 gn contactor opened
15 gn contactor closed
Rezistenta la vibratii 2 gn 5…300 Hz contactor opened
4 gn 5…300 Hz contactor closed
Disipare de caldura 4…5 W la 50/60 Hz pentru circuit de comanda