Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D65A5M7TQ
LC1D65A5M7TQ
Contactor TeSys LC1-D - 3 poli- c.a.-3 - 440 V 65 A - bobina 220 V c.a. 50/60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Gama de produse TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-4
AC-3
AC-3
AC-1
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 80 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
65 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage 230 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
Putere motor kW 37 kW at 500 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW at 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW at 415...440 V c.a. 50 Hz (AC-3)
18,5 kW at 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3)
11 kW at 400 V c.a. 50 Hz (AC-4)
30 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3)
Putere motor hp 20 CP at 200/208 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
20 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
40 CP at 460/480 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
50 CP at 575/600 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
5 CP at 115 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
10 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
Cod compatibilitate LC1D
Compozitie contact pol 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A (at 60 °C) for circuit de comanda
80 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 1000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
140 A c.a. for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
Capacitate de rupere nominala 1000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 125 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
125 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de comanda 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de comanda 600 V CSA certificat
Circuit de comanda 600 V UL certificat
Categorie de supratensiune III
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 15000000 cic
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tehnologie bobine Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda 0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
Consum de energie conectare in VA 140 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 4…5 W at 50/60 Hz for circuit de comanda
Timp de functionare 4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: rigid
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: rigid
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigid
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigid
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² - cu şurubelniţa hex (Allen key) 4 mm
Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 35 mm² - cu şurubelniţa hex (Allen key) 4 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de comanda
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de comanda
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de comanda
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NC şi NO
1,5 ms la energizare între contactele NC şi NO
Suport de montare Sina
Placa
Mediu
Standarde SR EN 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-5-1
Certificari produs CSA
RINA
BV
UL
DNV
GOST
CCC
RINA
BV
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
IP2x conformitate cu VDE 0106
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -60…80 °C storage
-40…60 °C operation
60…70 °C cu declasare
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (10 Gn)
Şocuri contactor închis (15 gn)
Inaltime 122 mm
Latime 55 mm
Adancime 120 mm
Greutate neta 1,4 kg
Cantitate pe set Set de 10
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni