Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D65A5U7TQ
LC1D65A5U7TQ
contactor TeSys Deca - 3 poles- AC-3 - 440 V 65 A - coil 240 V AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Gama de produse TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-1
AC-2
AC-1
AC-3
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 50 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit de alimentare
80 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
[Uc] tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
Putere motor kW 37 kW la 500 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz (AC-3)
18,5 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3)
22 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3)
25 kW la 415 V c.a. 50 Hz (AC-3)
Putere motor hp 20 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
20 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
50 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
3 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
7,5 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
Cod compatibilitate LC1D
Compozitie contact pol 3 NO
Capac de protectie Cu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de comanda
80 A la <60 °C pentru circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 900 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
140 A c.a. pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
Capacitate de rupere nominala 900 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 125 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit de alimentare
10 A gG pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
100 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 3,7 W AC-3
9,6 W AC-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de comanda 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de comanda 600 V CSA certificat
Circuit de comanda 600 V UL certificat
Categorie de supratensiune III
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 6000000 cic
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tehnologie bobine Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda 0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
Consum de energie conectare in VA 140 VA 0,75 20 °C)
160 VA 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura 4…5 W la 50/60 Hz pentru circuit de comanda
Timp de functionare 4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: rigid
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: rigid
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² - cu şurubelniţa hex (Allen key) 4 mm
Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 35 mm² - cu şurubelniţa hex (Allen key) 4 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de comanda
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de comanda
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de comanda
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NC şi NO
1,5 ms la energizare între contactele NC şi NO
Suport de montare Sina
Placa
Mediu
Standarde EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
UL 60947-1
Certificari produs DNV
LROS (In asteptare)
GL
CCC
CSA
UL
RINA
LROS (In asteptare)
DNV
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
IP2x conformitate cu VDE 0106
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -60…80 °C storage
-40…60 °C operation
60…70 °C cu declasare
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (10 Gn)
Şocuri contactor închis (15 gn)
Inaltime 122 mm
Latime 55 mm
Adancime 120 mm
Greutate neta 1,4 kg
Cantitate pe set Set de 10
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1