Putere motor kW
|
30 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW at 500 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW at 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW at 415...440 V c.a. 50 Hz (AC-3)
18,5 kW at 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3)
25 kW at 415 V c.a. 50 Hz
22 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz
|
Putere motor hp
|
10 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
20 CP at 200/208 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
20 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
40 CP at 460/480 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
50 CP at 575/600 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
7,5 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
3 CP at 115 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
|
Cod compatibilitate
|
LC1D
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
Capac de protectie
|
Cu
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
80 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
10 A (at 60 °C) for circuit de comanda
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A at 440 V c.a. for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
140 A c.a. for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
900 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
900 kA at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
810 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
400 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
125 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
125 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947-5-1
100 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
|
Impedanta medie
|
1,5 Ohm - Ith 80 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
6,3 W AC-3
9,6 W AC-1
3,7 W AC-3
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de comanda 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de comanda 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de alimentare 690 V CSA certificat conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de comanda 600 V CSA certificat
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
6000000 cic
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
Tehnologie bobine
|
Without built-in
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
160 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
140 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
4…5 W at 50/60 Hz for circuit de comanda
|
Timp de functionare
|
12...26 ms închidere
4...19 ms deschidere
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/mn la <60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: rigid
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: rigid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigid
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigid
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cablu 1…25 mm² - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 4 mm
Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² - cu şurubelniţa hex (Allen key) 4 mm
Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 35 mm² - cu şurubelniţa hex (Allen key) 4 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for circuit de comanda
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for circuit de comanda
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ for circuit de comanda
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la energizare între contactele NC şi NO
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NC şi NO
|
Suport de montare
|
Placa
Placa
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
LROS (In asteptare)
GOST
RINA
CSA
CCC
BV
GL
DNV
DNV
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu VDE 0106
IP2x conformitate cu SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TH (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Încercare climatică
|
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
|
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului
|
-60…80 °C storage
-40…60 °C operation
60…70 °C cu declasare
|
Altitudinea de functionare
|
0...3000 m
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri contactor închis (15 gn)
Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (10 Gn)
|
Inaltime
|
122 mm
|
Latime
|
70 mm
|
Adancime
|
118 mm
|
Greutate neta
|
2,185 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|