Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D65AM7TQ
LC1D65AM7TQ
contactor TeSys Deca - 3 poles- AC-3/AC-3e - 440 V 65 A - coil 220 V AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys Deca
TeSys
Gama de produse TeSys Deca
TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-4
AC-1
AC-2
AC-3e
AC-3
Descriere poli 3P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 65 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit de alimentare
65 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3e pentru circuit de alimentare
80 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
[Uc] tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
Putere motor kW 30 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW la 500 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3)
37 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz (AC-3)
18,5 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3)
30 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
37 kW la 500 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
37 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
37 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
11 kW la 400 V c.a. 50 Hz (AC-4)
Putere motor hp 10 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
20 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
20 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
50 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
5 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
Cod compatibilitate LC1D
Compozitie contact pol 3 NO
Capac de protectie Cu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 80 A la <60 °C pentru circuit de alimentare
10 A la <60 °C pentru circuit de comanda
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A la 440 V c.a. pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
140 A c.a. pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
1000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 1000 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 125 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit de alimentare
125 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947-5-1
10 A gG pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
Puterea disipata pe pol 6,3 W AC-3
6,3 W AC-3e
9,6 W AC-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de comanda 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de comanda 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de alimentare 690 V CSA certificat conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de comanda 600 V CSA certificat
Categorie de supratensiune III
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 6000000 cic
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tehnologie bobine Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda 0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 160 VA 0,75 20 °C)
140 VA 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura 4…5 W la 50/60 Hz pentru circuit de comanda
Timp de functionare 12...26 ms închidere
4...19 ms deschidere
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: rigid fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: rigid
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: rigid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 1…35 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 2 1…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cablu 1…25 mm² - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 4 mm
Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² - cu şurubelniţa hex (Allen key) 4 mm
Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 35 mm² - cu şurubelniţa hex (Allen key) 4 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cablu 1…25 mm² - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 35 mm² - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tip contacte auxiliare Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de comanda
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de comanda
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de comanda
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la energizare între contactele NC şi NO
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NC şi NO
Suport de montare Sina
Sina
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-5-1
UL 60947-1
Certificari produs UL
LROS (In asteptare)
BV
CCC
CSA
GOST
DNV
RINA
UKCA
RINA
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu VDE 0106
IP2x conformitate cu SR EN 60529
Încercare climatică Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Şocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms)
Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (10 Gn pentru 11 ms)
Inaltime 122 mm
Latime 55 mm
Adancime 120 mm
Greutate neta 1,4 kg
Cantitate pe set Set de 10
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,2 cm
Latime prima forma de impachetare 13,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,046 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da