Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1D80004P7
LC1D80004P7
Tesys D contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - 440 V 125 A - 230 V AC 50/60 Hz bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-1
Descriere poli 4P
Power pole contact composition 4 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 300 V c.c. 25...400 Hz
Circuit electric <= 690 V c.a.
[Ie] curent nominal de utilizare 125 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 125 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 1100 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 1100 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 640 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
990 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
135 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
320 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
Calibrul fuzibilului asociat 200 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
160 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit electric 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Durabilitate electrica 0,8 Mcycles 125 A AC-1 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 12,5 W AC-1
Front cover Fara
Suport de montare Sina
Placa
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 508
Certificari produs GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
UL
CSA
RINA
GL
CCC
BV
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 4…25 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 4…16 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²solid fara
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 4…25 mm²solid fara
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit electric 12 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa plat Ø 6 to Ø 8 mm
Circuit electric 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Timp de functionare 20...35 ms închidere
6...20 ms deschidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 4 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0,85...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 60 Hz
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura 6…10 W la 50/60 Hz
Compatibilitatea contactelor M1
Cod compatibilitate LC1D
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
Şocuri contactor deschis8 Gn for 11 ms
Vibraţii contactor închis3 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor închis10 Gn pentru 11 ms
Inaltime 127 mm
Latime 96 mm
Adancime 125 mm
Greutate produs 1,76 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 months