Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Capacitor duty contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC1DPK
|
Aplicatie contactor
|
Corectie factor de putere
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit electric <= 690 V c.a. 50/60 Hz
|
Putere reactiva nominala
|
20 kVAR la 220…240 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C
33,3 kVAR la 400…440 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C
48 kVAR la 660…690 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
380 V c.a. 50/60 Hz
|
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor
|
1 NO + 2 NC
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Standarde
|
IEC 60831
VDE 0560
NF C 54-100
IEC 60070
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Conexiuni - borne
|
Circuit electric conector 1 2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit electric conector 1 4 mm² - rigiditate cablu: solid cu pini
Circuit electric conector 2 1,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit electric conector 2 4 mm² - rigiditate cablu: solid cu pini
|
Cuplu de strangere
|
Circuit electric 5 N.m - pornit conector
|