|
|
|
LC1DTK12P7
Contactor Tesys Lc1-Dt - 3 Poli - 400 - 440 V 40 Kvar - Bobina 230 V C.A.
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Capacitor duty contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC1DTK
|
Aplicatie contactor
|
Corectie factor de putere
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit electric <= 690 V c.a. 50/60 Hz
|
Putere reactiva nominala
|
25 kVAR la 220…240 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C
40 kVAR la 400…440 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C
58 kVAR la 660…690 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor
|
1 NO + 2 NC
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Standarde
|
IEC 60070
VDE 0560
IEC 60831
NF C 54-100
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Conexiuni - borne
|
Circuit electric conector 1 16 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit electric conector 1 25 mm² - rigiditate cablu: solid cu pini
Circuit electric conector 2 16 mm² - rigiditate cablu: solid cu pini
Circuit electric conector 2 6 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
Circuit electric 5 N.m - pornit conector
|
Suplimentar
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP2x conformitate cu SR EN 60529
IP2x conformitate cu VDE 0106
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-60…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
0...3000 m
|
Inaltime
|
127 mm
|
Latime
|
75 mm
|
Adancime
|
150 mm
|
Greutate neta
|
1,3 kg
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
1,6 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
13,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
17,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
19,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
P06
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
32
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
65,404 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
77,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
80,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
60,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
4
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
6,823 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
30,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40,0 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|