Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1DTK12V7
LC1DTK12V7
Contactor Tesys Lc1-Dt - 3 Poli - 400 - 440 V 40 Kvar - Bobina 400 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys LC1D.K
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Capacitor duty contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1DTK
Aplicatie contactor Corectie factor de putere
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 50/60 Hz
Putere reactiva nominala 25 kVAR la 220…240 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C
40 kVAR la 400…440 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C
58 kVAR la 660…690 V c.a. 50/60 Hz la <55 °C
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 400 V c.a. 50/60 Hz
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor 1 NO + 2 NC
Suport de montare Placa
Sina
Standarde NF C 54-100
IEC 60831
VDE 0560
IEC 60070
Certificari produs UL
CSA
Conexiuni - borne Circuit electric conector 1 2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit electric conector 1 4 mm² - rigiditate cablu: solid cu pini
Circuit electric conector 2 1,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit electric conector 2 4 mm² - rigiditate cablu: solid cu pini
Cuplu de strangere Circuit electric 5 N.m - pornit conector
Suplimentar
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Mediu
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
IP2x conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Inaltime 180 mm
Latime 75 mm
Adancime 150 mm
Greutate neta 1,3 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 1,4 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 13,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 17,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 19,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni