Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1DWK12Q5
LC1DWK12Q5
Tesys Lc1D.K Contactor Condensator Cu Sarcina - 3P - 60 Kvar - 415 V - 380 V C.A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys LC1D.K
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Capacitor duty contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1DWK
Aplicatie contactor Corectie factor de putere
Categorie de utilizare AC-6b
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 50/60 Hz
Putere reactiva nominala 35 kVAR la 230 V c.a. 50/60 Hz la <60 °C
63 kVAR la 400…415 V c.a. 50/60 Hz la <60 °C
67 kVAR la 440 V c.a. 50/60 Hz la <60 °C
104 kVAR la 660…690 V c.a. 50/60 Hz la <60 °C
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 380 V c.a. 50 Hz
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor 1 NO + 2 NC pentru circuit de semnalizare
Durabilitate electrica 300000 cic la Ue 400 V
200000 cic la Ue 690 V
Suport de montare Sina DIN
Placa
Standarde UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60831
IEC 60070
Certificari produs UL
CSA
IEC
Conexiuni - borne Circuit electric conector 1 4…50 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit electric conector 2 4…25 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit electric conector 1 4…50 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit electric conector 2 4…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit electric conector 1 4…50 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit electric conector 2 4…16 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Cuplu de strangere Circuit electric 9 N.m - pornit conector
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub
Viteza maxima de functionare 100 cic/h
Suplimentar
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 2 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Inaltime 180 mm
Latime 85 mm
Adancime 157 mm
Greutate neta 1,65 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 1,803 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 19,0 cm
Latimea formei de impachetare 1 13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 17,0 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni