Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Capacitor duty contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC1DWK
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Control
|
Aplicatie contactor
|
Corectie factor de putere
|
Categorie de utilizare
|
AC-6b
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Locatia dispozitivului in sistem
|
Line interruption
Inside delta interruption
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit electric 690 V c.a. 50/60 Hz
|
Putere reactiva nominala
|
35 kVAR la 230 V c.a. 50 Hz la <60 °C
63 kVAR la 400 V c.a. 50 Hz la <60 °C
67 kVAR la 440 V c.a. 50 Hz la <60 °C
104 kVAR la 690 V c.a. 50 Hz la <60 °C
30 kVAR la 230 V c.a. 60 Hz la <60 °C
60 kVAR la 460 V c.a. 60 Hz la <60 °C
80 kVAR la 575 V c.a. 60 Hz la <60 °C
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
400 V c.a. 50/60 Hz
|
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor
|
1 NO + 2 NC instantaneu
|
Durabilitate electrica
|
300000 cic la Ue 400 V
200000 cic la Ue 690 V
|
Suport de montare
|
Sina DIN
Placa
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certificari produs
|
IECEE CB Scheme
UL
CSA
UKCA
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 2 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit electric conector 1 4…50 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit electric conector 2 4…25 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit electric conector 1 4…50 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit electric conector 2 4…25 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit electric conector 1 4…50 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit electric conector 2 4…16 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
|
Cuplu de strangere
|
Circuit electric 9 N.m - pornit conector
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
|
Viteza maxima de functionare
|
240 cic/h
|
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
1,44 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
21,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
11,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
12,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
4
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
7,937 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
30,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40,0 cm
|