Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1F630
LC1F630
Contactor Neechipat Lc1-F - F - 3 - 630 A - Ac-3 - 440 V - Fara Bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys F
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1F
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-4
AC-1
AC-3
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune operationala nominala <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
<= 460 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 1000 A 40 °C) la <= 440 V c.a. AC-1
630 A 55 °C) la <= 440 V c.a. AC-3
Putere motor kW 335 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
375 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
400 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
400 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
450 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
200 kW la 220...240 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
450 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
100 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Suplimentare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 1000 A la <40 °C
1250 A
Irms capacitatea nominala la inchidere 6300 A c.a. conformitate cu IEC 60947-4-1
Capacitate de rupere nominala 5040 A conformitate cu IEC 60947-4-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 5050 A la <40 °C - 10 s
4400 A la <40 °C - 30 s
3400 A la <40 °C - 1 min
2200 A la <40 °C - 3 min
1600 A la <40 °C - 10 min
Calibrul fuzibilului asociat 630 A aM la <= 440 V
1000 A gG la <= 440 V
Impedanţă medie 0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
1500 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Puterea disipată pe pol 120 W AC-1
48 W AC-3
Suport de montare Placa
Standarde SR EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
Certificari produs ABS
UL
RINA
DNV
CSA
CB
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RMRoS
Conexiuni - borne Circuit electric bar 2 cablu(ri) - secţiune bare: 60 x 5 mm
Circuit electric bolted connection
Cuplu de strângere Circuit electric 58 N.m
Mediu
Grad de protectie IP IP20 fata frontala with shrouds conformitate cu SR EN 60529
IP20 fata frontala with shrouds conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TH
Temperatura ambiantă pentru utilizare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…70 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Rezistenţă mecanică Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor deschis6 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Şocuri contactor închis15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Înălţime 304 mm
Lăţime 309 mm
Adâncime 255 mm
Greutate produs 18,6 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni