Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1F780
LC1F780
Contactor Neechipat Lc1-F - F - 3 - 780 A - Ac-3 - 440 V - Fara Bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys F
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1F
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-4
AC-3
AC-1
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune operationala nominala <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
<= 460 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 780 A 55 °C) la <= 440 V c.a. AC-3
1600 A 40 °C) la <= 440 V c.a. AC-1
Putere motor kW 450 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
400 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
425 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
425 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
450 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
220 kW la 220...240 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
475 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
110 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Suplimentare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 1600 A la <40 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere 7800 A c.a. conformitate cu IEC 60947-4-1
Capacitate de rupere nominala 6240 A conformitate cu IEC 60947-4-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 3000 A la <40 °C - 3 min
6250 A la <40 °C - 10 s
5600 A la <40 °C - 30 s
4600 A la <40 °C - 1 min
2200 A la <40 °C - 10 min
Calibrul fuzibilului asociat 800 A aM la <= 440 V
1600 A gG la <= 440 V
Impedanţă medie 0,1 mOhm - Ith 1600 A 50 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
1500 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Puterea disipată pe pol 60 W AC-3
250 W AC-1
Suport de montare Placa
Standarde IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
SR EN 60947-4-1
Certificari produs UL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
DNV
CCC
BV
CB
ABS
Conexiuni - borne Circuit electric bar 2 cablu(ri) - secţiune bare: 100 x 5 mm
Circuit electric bolted connection
Cuplu de strângere Circuit electric 58 N.m
Mediu
Grad de protectie IP IP20 fata frontala with shrouds conformitate cu SR EN 60529
IP20 fata frontala with shrouds conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TH
Temperatura ambiantă pentru utilizare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…70 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Rezistenţă mecanică Vibraţii contactor deschis2.5 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis5.5 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor deschis5 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Şocuri contactor închis15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Înălţime 434 mm
Lăţime 702 mm
Adâncime 255 mm
Greutate produs 48 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni