Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1F800
LC1F800
Contactor Neechipat Lc1-F - Tesys F - 3 Poli - Ac-3 440 V 800 A - Fara Bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys F
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1F
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-3
AC-1
AC-4
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune operationala nominala <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
<= 460 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 1000 A 40 °C) la <= 440 V c.a. AC-1
800 A 55 °C) la <= 440 V c.a. AC-3
Putere motor kW 450 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
450 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
475 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
110 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
450 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
450 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
450 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
250 kW la 220...240 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
Suplimentare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 1000 A la <40 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere 8000 A c.a. conformitate cu IEC 60947-4-1
Capacitate de rupere nominala 6400 A conformitate cu IEC 60947-4-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 3000 A la <40 °C - 3 min
6250 A la <40 °C - 10 s
5600 A la <40 °C - 30 s
4600 A la <40 °C - 1 min
2200 A la <40 °C - 10 min
Calibrul fuzibilului asociat 1000 A gG la <= 440 V
800 A aM la <= 440 V
Impedanţă medie 0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
1500 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Puterea disipată pe pol 120 W AC-1
77 W AC-3
Suport de montare Placa
Standarde IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-4-1
Certificari produs CB
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
ABS
CCC
UL
Conexiuni - borne Circuit electric bar 2 cablu(ri) - secţiune bare: 60 x 5 mm
Circuit electric bolted connection
Cuplu de strângere Circuit electric 58 N.m
Mediu
Grad de protectie IP IP20 fata frontala with shrouds conformitate cu SR EN 60529
IP20 fata frontala with shrouds conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TH
Temperatura ambiantă pentru utilizare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -5…55 °C
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Rezistenţă mecanică Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor deschis6 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Şocuri contactor închis15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Înălţime 304 mm
Lăţime 309 mm
Adâncime 255 mm
Greutate produs 18,75 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months