Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1SK0600P7
LC1SK0600P7
Tesys Sk Mini Contactor - 2P (2 No) - Ac-3 - 690 V 6 A - 230 V Ac Bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys SK
Tip produs sau componenta Mini contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1SK
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
Power pole contact composition 2P
Compozitie contact pol 2 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A la <= 440 V c.a. AC-3
12 A 55 °C) c.a. AC-1
Putere motor kW 1,1 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz
2.2 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
2,2 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz
Tipul circuitului de comanda AC at 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 12 A la <55 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 66 A la 690 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
66 A la 690 V c.a. conformitate cu NF C 63-110
Capacitate de rupere nominala 52 A la <= 400 V pentru circuit electric conformitate cu NF C 63-110
52 A la <= 400 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 50 A la <55 °C pentru circuit electric
Calibrul fuzibilului asociat 16 A gI la <= 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Impedanta medie 4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947
690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
690 V conformitate cu UL 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare Sina
Standarde VDE 0660
SR EN 60947
BS 5424
NF C 63-110
Certificari produs CULus
Conexiuni - borne Circuit electric conector 1 cablu(ri) 0,35…6 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 0,5…6 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 0,35…1,5 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 0,35…2,5 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Cuplu de strangere 0,8 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa pozidriv No 1
Timp de functionare 6...8 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
7...14 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda Operational: 0.85...1.1 Uc (at <50 °C)
Drop-out: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Consum de energie conectare in VA 16 VA 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,2 VA 20 °C)
Disipare de caldura 1,4 W la 50/60 Hz
Mediu
Grad de protectie IP IP2x conforming to VDE 0106
Tratament protector TC conforming to IEC 60068
TC conformitate cu DIN 50015
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura de depozitare -50…70 °C
Altitudinea de functionare 2000 m without derating
Inaltime 56 mm
Latime 27 mm
Adancime 55,5 mm
Greutate neta 0,132 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 120 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 5,9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 40
Greutatea formei de impachetare 2 5,07 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni