Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1SKGC400M7
LC1SKGC400M7
Tesys Sk Mini Contactor - 4P (4 No) - Ac-1 - 690 V 20 A - 220 V Ac Bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys SK
Tip produs sau componenta Mini contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1SKGC
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-1
Power pole contact composition 4P
Compozitie contact pol 4 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 20 A 50 °C) c.a. AC-1
Putere motor kW 4 kW la 400 V c.a. (AC-3)
Tipul circuitului de comanda AC at 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 220 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 20 A la <55 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 85 A c.a. conformitate cu NF C 63-110
85 A c.a. conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 68 A la <= 400 V conformitate cu NF C 63-110
68 A la <= 400 V conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 60 A la <55 °C pentru circuit electric
Calibrul fuzibilului asociat 20 A gI la <= 440 V pentru circuit electric
Impedanta medie 4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Power circuit: 690 V conforming to BS 5424
Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947
Circuit electric 690 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit electric 690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Circuit electric 690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare Panou
Sina
Standarde VDE 0660
BS 5424
NF C 63-110
SR EN 60947
Certificari produs CULus
Conexiuni - borne Conector 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Conector 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Conector 1 cablu(ri) 0,5…6 mm²flexibil fara
Conector 2 cablu(ri) 0,35…2,5 mm²flexibil fara
Conector 1 cablu(ri) 0,35…6 mm²flexibil cu
Conector 2 cablu(ri) 0,35…1,5 mm²flexibil cu
Cuplu de strangere Circuit electric 0,8 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa pozidriv No 1
Timp de functionare 6...8 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
7...14 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional 0,85...1,1 Uc la 50/60 Hz 55 °C)
Eliminare 0.2...0.75 Uc la 50/60 Hz 55 °C)
Consum de energie conectare in VA 23 VA 50/60 Hz 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,9 VA 50/60 Hz 20 °C)
Disipare de caldura 1,5 W la 50/60 Hz
Mediu
Grad de protectie IP IP2x conforming to VDE 0106
Tratament protector TC conforming to IEC 60068
TC conformitate cu DIN 50015
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura de depozitare -50…70 °C
Altitudinea de functionare 2000 m without derating
Inaltime 58 mm
Latime 45 mm
Adancime 56 mm
Greutate neta 0,175 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 167 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months