Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1SKGC400P7
LC1SKGC400P7
Tesys Sk Mini Contactor - 4P (4 No) - Ac-1 - 690 V 20 A - 230 V Ac Bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys SK
Tip produs sau componenta Mini contactor
Nume scurt al dispozitivului LC1SKGC
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-1
Power pole contact composition 4P
Compozitie contact pol 4 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 20 A 50 °C) c.a. AC-1
Tipul circuitului de comanda AC at 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 20 A la <55 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 85 A c.a. conformitate cu NF C 63-110
85 A c.a. conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 68 A la <= 400 V conformitate cu NF C 63-110
68 A la <= 400 V conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 60 A la <55 °C pentru circuit electric
Calibrul fuzibilului asociat 20 A gI la <= 440 V pentru circuit electric
Impedanta medie 4 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Power circuit: 690 V conforming to BS 5424
Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947
Circuit electric 690 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit electric 690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Circuit electric 690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Suport de montare Sina
Panou
Standarde BS 5424
VDE 0660
SR EN 60947
NF C 63-110
Certificari produs CULus
Conexiuni - borne Conector 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Conector 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Conector 1 cablu(ri) 0,5…6 mm²flexibil fara
Conector 2 cablu(ri) 0,35…2,5 mm²flexibil fara
Conector 1 cablu(ri) 0,35…6 mm²flexibil cu
Conector 2 cablu(ri) 0,35…1,5 mm²flexibil cu
Cuplu de strangere Circuit electric 0,8 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa pozidriv No 1
Timp de functionare 6...8 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
7...14 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Viteza maxima de functionare 1200 cic/h
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional 0,85...1,1 Uc la 50/60 Hz 55 °C)
Eliminare 0.2...0.75 Uc la 50/60 Hz 55 °C)
Consum de energie conectare in VA 23 VA 50/60 Hz 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,9 VA 50/60 Hz 20 °C)
Disipare de caldura 1,5 W la 50/60 Hz
Mediu
Grad de protectie IP IP2x conforming to VDE 0106
Tratament protector TC conforming to IEC 60068
TC conformitate cu DIN 50015
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura de depozitare -50…70 °C
Altitudinea de functionare 2000 m without derating
Inaltime 58 mm
Latime 45 mm
Adancime 56 mm
Greutate neta 0,175 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 171 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,2 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months