Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1V320P7
LC1V320P7
Contactor Vidare Lc1-V - 3 Poli - 320 A Ac-3 - Bobina 220 - 240 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys V
Tip produs sau componenta Contactor cu vid
Nume scurt al dispozitivului LC1V
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
AC-4
AC-1
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
Suplimentare
Tehnologie pentru bobine Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
[Ie] curent nominal de utilizare 320 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit electric
320 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit electric
270 A c.a. AC-4 pentru circuit electric
Putere motor kW 160 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
220 kW la 525 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
280 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
400 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
90 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
Putere motor hp 100 CP la 200 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
125 CP la 240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
200 CP la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
250 CP la 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
300 CP la 600 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
400 CP la 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
500 CP la 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
800 CP la 1500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uc] control circuit voltage 220...240 V c.a. 50/60 Hz
Limite de tensiune circuit de comanda 0,8...1,1 Uc la 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 1500 V
Circuit de legare la pamant 2000 V
Circuit de comanda 690 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Suport de montare Placa
Sina
Conexiuni - borne Circuit de comanda conector 1 x 2,5 mm²
Circuit electric conector 1 x 185 mm²
Cuplu de strângere Circuit electric 39 N.m - pornit conector - cablu 185 mm² hexagonal
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 10 A pentru circuit de comanda
320 A pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 3800 A la 1500 V c.a. pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 3200 A la 1500 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de comanda
400 A aM la <= 1000 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Varf de putere in VA 600 VA
Puterea consumată la menţinere în VA 20 VA
Timp de functionare 24...32 ms la închidere
95...115 ms la deschidere
Durabilitate mecanică 2500000 cic
Maximum operating rate 1200 cic/h
Înălţime 222 mm
Lăţime 201 mm
Adâncime 159 mm
Greutate produs 10,5 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
Grad de protectie IP IP00 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambiantă pentru utilizare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Altitudinea de functionare 3600...4500 m
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta la socuri 10 gn contactor închis
10 gn contactor deschis
Rezistenta la vibratii 2 gn 10…500 Hz
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Compliant
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months