Schneider-Electric LightCom RO
 
LC1V610P7
LC1V610P7
Contactor Vidare Lc1-V - 3 Poli - 610 A Ac-3 - Bobina 220 - 240 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys V
Tip produs sau componenta Contactor cu vid
Nume scurt al dispozitivului LC1V
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
AC-4
AC-1
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
Suplimentare
Tehnologie pentru bobine Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
[Ie] curent nominal de utilizare 610 A 55 °C) c.a. AC-3 pentru circuit electric
630 A 40 °C) c.a. AC-1 pentru circuit electric
540 A c.a. AC-4 pentru circuit electric
Putere motor kW 160 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
300 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
400 kW la 525 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
560 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
800 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
Putere motor hp 1000 CP la 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
1300 CP la 1500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
150 CP la 200 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
200 CP la 240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
300 CP la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
400 CP la 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
500 CP la 600 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
700 CP la 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu CSA
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uc] control circuit voltage 220...240 V c.a. 50/60 Hz
Limite de tensiune circuit de comanda 0,8...1,1 Uc la 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 1500 V
Circuit de legare la pamant 2000 V
Circuit de comanda 690 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Suport de montare Placa
Sina
Conexiuni - borne Circuit de comanda conector 1 x 2,5 mm²
Circuit electric bolted connection
Cuplu de strângere Circuit electric 39 N.m - pornit conector - cablu 185 mm² hexagonal
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric <= 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 10 A pentru circuit de comanda
630 A pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 7300 A la 1500 V c.a. pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 6100 A la 1500 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de comanda
630 A aM la <= 1000 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Varf de putere in VA 1700 VA
Puterea consumată la menţinere în VA 28 VA
Timp de functionare 24...32 ms la închidere
95...115 ms la deschidere
Durabilitate mecanică 2000000 cic
Maximum operating rate 1200 cic/h
Înălţime 356 mm
Lăţime 201 mm
Adâncime 178 mm
Greutate produs 13 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
Grad de protectie IP IP00 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambiantă pentru utilizare -5…55 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Altitudinea de functionare 3600...4500 m
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta la socuri 10 gn contactor închis
10 gn contactor deschis
Rezistenta la vibratii 2 gn 10…500 Hz
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Compliant
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni