Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D09F7V
LC2D09F7V
TeSys D contactor invers, 3P(3 NO), AC-3, <= 440 V 9 A, 110 V AC bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys Deca
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
AC-1
Prezentare dispozitiv Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
25 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
Putere motor kW 2,2 kW at 220...230 V c.a. 50 Hz
4 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz
4 kW at 415...440 V c.a. 50 Hz
5,5 kW at 500 V c.a. 50 Hz
5,5 kW at 660...690 V c.a. 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 0,5 CP at 115 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
1 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
2 CP at 200/208 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
2 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
5 CP at 460/480 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
7,5 CP at 575/600 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 110 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare
25 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 250 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
Capacitate de rupere nominala 250 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 30 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
61 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
105 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
210 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 25 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
20 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
Impedanta medie 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuit de alimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Durabilitate electrica 0,6 Mcycles 25 A AC-1 la Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 0,2 W AC-3
1,56 W AC-1
Front cover Cu
Tip de blocare Electric si mecanic
Suport de montare Sina
Placa
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
Certificari produs RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CCC
GL
CSA
UL
BV
GOST
Conexiuni - borne Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Timp de functionare 12...22 ms închidere
4...19 ms deschidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 15 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentar
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 2…3 W la 50/60 Hz
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de semnalizare
Mediu
Grad de protectie IP IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms
Inaltime 77 mm
Latime 90 mm
Adancime 86 mm
Greutate neta 0,687 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garantie contractuala
Garantie 18 months