Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D09SD
LC2D09SD
TeSys D reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 72 V DC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
AC-1
Prezentare dispozitiv Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 9 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
25 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
Putere motor kW 2,2 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
4 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
4 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
5.5 kW at 500 V AC 50 Hz
5,5 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 0.5 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 phase motors
1 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
2 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
2 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
5 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
7,5 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
Tipul circuitului de comanda DC standard
[Uc] tensiune circuit de comanda 72 V c.c.
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conforming to IEC 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
25 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 250 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
Capacitate de rupere nominala 250 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 30 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
61 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
105 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
210 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
Impedanta medie 2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for power circuit
[Ui] tensiune nominala de izolatie Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Power circuit: 600 V CSA certified
Power circuit: 600 V UL certified
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
Signalling circuit: 600 V CSA certified
Signalling circuit: 600 V UL certified
Durabilitate electrica 0,6 Mcycles 25 A AC-1 la Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 0.2 W AC-3
1.56 W AC-1
Front cover Cu
Tip de blocare Mecanic
Suport de montare Placa
Sina
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
Certificari produs UL
CCC
BV
GL
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
RINA
Conexiuni - borne Circuit electric borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit electric borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit electric borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit electric borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Cuplu de strangere Circuit electric 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit electric 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Timp de functionare 53.55...72.45 ms closing
16...24 ms opening
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 30 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cyc/h 60 °C
Suplimentar
Tehnologie bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda 0.1...0.25 Uc (-40…70 °C):drop-out DC
0.7...1.25 Uc (-40…60 °C):operational DC
1...1.25 Uc (60…70 °C):operational DC
Constanta de timp 28 ms
Vârf de putere în W 5.4 W (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in W 5.4 W at 20 °C
Tip contacte auxiliare Type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA for signalling circuit
Tensiunea minima de comutare 17 V for signalling circuit
Timpul de nesuprapunere 1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
1.5 ms on energisation between NC and NO contact
Rezistenta de izolatie > 10 MOhm for signalling circuit
Mediu
Grad de protectie IP IP20 front face conforming to IEC 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conforming to UL 94
Rezistenta mecanica Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
Inaltime 77 mm
Latime 90 mm
Adancime 95 mm
Greutate produs 1,017 kg
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,501 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 1,030 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,810 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,540 dm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Contractual warranty
Garantie 18 months