Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D115E7
LC2D115E7
TeSys D reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 115 A - 48 V AC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-3
AC-1
Prezentare dispozitiv Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 1000 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 200 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
115 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
Putere motor kW 30 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
55 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
59 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
75 kW la 500 V c.a. 50 Hz
80 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
65 kW la 1000 V c.a. 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 30 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
75 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
100 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 48 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 200 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
1260 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 1100 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 250 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
550 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
950 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
1100 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
200 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Circuit electric 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Durabilitate electrica 0,8 Mcycles 200 A AC-1 la Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 24 W AC-1
7,9 W AC-3
Front cover Cu
Tip de blocare Mecanic
Electric
Suport de montare Sina
Placa
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
Certificari produs BV
CCC
CSA
DNV
GL
RINA
UL
EAC
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 10…120 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 10…50 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 10…120 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 10…50 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 10…120 mm²solid fara
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 10…50 mm²solid fara
Cuplu de strangere Control circuit: 1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
Control circuit: 1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
Power circuit: 12 N.m - on connector hexagonal screw head 4 mm
Timp de functionare 20...50 ms closing
6...20 ms opening
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 8000000 cycles
Viteza maxima de functionare 2400 cic/h la <60 °C
Suplimentar
Tehnologie bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.5 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 280…350 VA 60 Hz 0,8 20 °C)
280…350 VA 50 Hz 0,8 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 2…18 VA 20 °C) 0,3 60 Hz
2…18 VA 20 °C) 0,3 50 Hz
Disipare de caldura 3…8 W la 50/60 Hz
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
Mediu
Grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms
Şocuri contactor deschis6 Gn for 11 ms
Inaltime 158 mm
Latime 266 mm
Adancime 148 mm
Greutate neta 6,35 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 6,5 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 23 cm
Latimea formei de impachetare 1 31,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 37 cm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 months