Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D115F5
LC2D115F5
Contactor Reversibil Tesys Lc2-D - 3 Poli - Ac-3 440 V 115 A - Bobina 110 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Comanda motor
Categorie de utilizare AC-4
AC-2
AC-3
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
Suplimentar
Stil de asamblare Gata asamblate
Tehnologie bobine Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Capac de protectie Cu
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tip de blocare Mecanic
Categorie de supratensiune III
Suport de montare Placa
Sina
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
Durabilitate mecanica 8000000 cic
Inaltime 158 mm
Latime 266 mm
Adancime 148 mm
Greutate neta 6,35 kg
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
UL 60947-1
EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-1
Certificari produs CSA
UL
BV
RINA
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
DNV
GL
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 23 cm
Latime prima forma de impachetare 31,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 37 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,5 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garantie contractuala
Garantie 18 months