Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D115Q5
LC2D115Q5
contactor reversibil TeSys LC2-D - 3 poli - AC-3 440 V 115 A - bobină 380 V c.a.
Telemecanique
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
AC-4
AC-2
Tip circuit de comanda C.a.
Tip bobina Standard
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
Suplimentare
Stil de asamblare Gata asamblate
Tehnologie bobine Fara supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Capac de protectie Cu
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Tip de blocare Mecanic
Categorie de supratensiune III
Suport de montare Sina
Placa
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate mecanica 8000000 cic
Inaltime 158 mm
Latime 266 mm
Adancime 148 mm
Greutate produs 6,35 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-4-1
SR EN 60947-4-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
UL 508
Certificari produs BV
RINA
GL
UL
DNV
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
CSA
Temperatura ambianta pentru utilizare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Garanție contractuală
Garantie 18 months