Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys D
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor reversibil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC2D
|
Aplicatie contactor
|
Sarcina rezistiva
Comanda motor
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
AC-1
|
Prezentare dispozitiv
|
Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Power circuit: <= 300 V DC
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
25 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
|
Putere motor kW
|
5,5 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
11 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
11 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
15 kW la 500 V c.a. 50 Hz
15 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
3 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
5 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
2 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
7,5 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
15 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
20 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
|
Tipul circuitului de comanda
|
AC at 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 60 °C) for signalling circuit
25 A (at 60 °C) for power circuit
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
450 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
50 A 40 °C - 10 min for power circuit
120 A 40 °C - 1 min for power circuit
240 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
380 A 40 °C - 1 s for power circuit
100 A - 1 s for signalling circuit
120 A - 500 ms for signalling circuit
140 A - 100 ms for signalling circuit
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
40 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
|
Impedanta medie
|
2 mOhm - Ith 25 A 50 Hz pentru circuit electric
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Power circuit: 600 V CSA certified
Power circuit: 600 V UL certified
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
Signalling circuit: 600 V CSA certified
Signalling circuit: 600 V UL certified
|
Durabilitate electrica
|
1,65 Mcycles 25 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 40 A AC-1 la Ue <= 440 V
|
Puterea disipata pe pol
|
1,25 W AC-3
3.2 W AC-1
|
Front cover
|
Cu
|
Tip de blocare
|
Mecanic
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Certificari produs
|
UL
CCC
CSA
GOST
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
|
Conexiuni - borne
|
Control circuit: spring terminals 1 cable(s) 2.5 mm²flexible without cable end
Control circuit: spring terminals 2 cable(s) 2.5 mm²flexible without cable end
Circuit electric borne cu arc 1 cablu(ri) 4 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu arc 2 cablu(ri) 4 mm²flexibil fara
|
Timp de functionare
|
12...22 ms closing
4...19 ms opening
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
15 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
2…3 W la 50/60 Hz
|
Tip contacte auxiliare
|
Type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for signalling circuit
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for signalling circuit
|
Timpul de nesuprapunere
|
1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
1.5 ms on energisation between NC and NO contact
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MOhm for signalling circuit
|
Compatibilitatea contactelor
|
M2
|
Cod compatibilitate
|
LC2D
|