Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys D
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor reversibil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC2D
|
Aplicatie contactor
|
Sarcina rezistiva
Comanda motor
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
AC-1
|
Prezentare dispozitiv
|
Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
25 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit de alimentare
40 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit de alimentare
|
Putere motor kW
|
5,5 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
11 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
11 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
15 kW la 500 V c.a. 50 Hz
15 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
3 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
5 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
2 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
7,5 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
15 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
20 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
220 V c.a. 50/60 Hz
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
40 A la <60 °C pentru circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
450 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
450 A la 440 V pentru circuit de alimentare conformitate cu SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
50 A la <40 °C - 10 min pentru circuit de alimentare
120 A la <40 °C - 1 min pentru circuit de alimentare
240 A la <40 °C - 10 s pentru circuit de alimentare
380 A la <40 °C - 1 s pentru circuit de alimentare
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
63 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit de alimentare
40 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz pentru circuit de alimentare
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
|
Durabilitate electrica
|
1,65 Mcycles 25 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 40 A AC-1 la Ue <= 440 V
|
Puterea disipata pe pol
|
1,25 W AC-3
3,2 W AC-1
|
Front cover
|
Cu
|
Tip de blocare
|
Mecanic
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
GL
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
DNV
CSA
UL
CCC
BV
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda terminale cu papuci (diametru extern: 8 mm)
Circuit de alimentare terminale cu papuci (diametru extern: 10 mm)
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm M3.5
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 M3.5
Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa plat Ø 8 mm M4
Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 M4
|
Timp de functionare
|
12...22 ms închidere
4...19 ms deschidere
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
15 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h la <60 °C
|
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
2…3 W la 50/60 Hz
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA pentru circuit de semnalizare
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V pentru circuit de semnalizare
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
|
Grad de protectie IP
|
IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
|
Încercare climatică
|
Conformitate cu IACS E10
Conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068-2-30
|
Grad de poluare
|
3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…60 °C
60…70 °C cu declasare
|
Temperatura de depozitare
|
-60…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
0...3000 m
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms
Şocuri contactor deschis8 Gn for 11 ms
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
92 mm
|
Greutate neta
|
0,787 kg
|