Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D256P7
LC2D256P7
TeSys D reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 230 V AC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
AC-1
Prezentare dispozitiv Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
40 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
Putere motor kW 5,5 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
11 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
11 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
15 kW la 500 V c.a. 50 Hz
15 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 3 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
5 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
2 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 phase motors
7,5 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
15 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
20 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
Tipul circuitului de comanda AC at 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
40 A (at 60 °C) for power circuit
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
450 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 450 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 50 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
120 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
240 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
380 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
63 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
40 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for power circuit
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Durabilitate electrica 1,65 Mcycles 25 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 40 A AC-1 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 1,25 W AC-3
3,2 W AC-1
Front cover Cu
Tip de blocare Mecanic
Suport de montare Placa
Sina
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
Certificari produs RINA
CSA
GOST
DNV
UL
BV
CCC
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
Conexiuni - borne Circuit de comanda terminale cu papuci (diametru extern: 8 mm)
Circuit electric terminale cu papuci (diametru extern: 10 mm)
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm M3.5
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 M3.5
Circuit electric 2,5 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa plat Ø 8 mm M4
Circuit electric 2,5 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa Philips Nr. 2 M4
Timp de functionare 12...22 ms închidere
4...19 ms deschidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 15 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentar
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura 2…3 W la 50/60 Hz
Tip contacte auxiliare Type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
Mediu
Grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conforming to IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
Shocks contactor open: 8 Gn for 11 ms
Inaltime 85 mm
Latime 90 mm
Adancime 92 mm
Greutate neta 0,787 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 815 g
Inaltimea formei de impachetare 1 10,9 cm
Latimea formei de impachetare 1 11,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 11,8 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni