Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D25SD
LC2D25SD
TeSys D reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 72 V DC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
AC-1
Prezentare dispozitiv Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
40 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
Putere motor kW 5,5 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
11 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
11 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
15 kW la 500 V c.a. 50 Hz
15 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 3 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
5 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
2 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
7,5 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
15 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
20 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
Tipul circuitului de comanda C.c. standard
Tensiune circuit de comanda 72 V c.c.
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
40 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
450 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 450 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 50 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
120 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
240 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
380 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
63 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
40 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Durabilitate electrica 1,65 Mcycles 25 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 40 A AC-1 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 1,25 W AC-3
3,2 W AC-1
Front cover Cu
Tip de blocare Mecanic
Suport de montare Placa
Sina
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 508
Certificari produs DNV
GOST
GL
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
UL
CSA
RINA
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 2,5…10 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 2,5…10 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…10 mm²flexibil cu
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm²flexibil cu
Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1,5…10 mm²solid
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 2,5…10 mm²solid
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit electric 2,5 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit electric 2,5 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Timp de functionare 53.55...72.45 ms închidere
16...24 ms deschidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 30 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda 0.1...0.25 Uc -40…70 °C eliminare c.c.
0.7...1.25 Uc -40…60 °C operaţional c.c.
1...1.25 Uc 60…70 °C operaţional c.c.
Constanta de timp 28 ms
Vârf de putere în W 5,4 W 20 °C)
Consum de energie mentinere in W 5,4 W la 20 °C
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
Compatibilitatea contactelor M4
Cod compatibilitate LC2D
Mediu
Grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms
Şocuri contactor deschis8 Gn for 11 ms
Inaltime 85 mm
Latime 90 mm
Adancime 101 mm
Greutate produs 1,117 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 months