Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D38M7
LC2D38M7
TeSys D reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 38 A - 220 V AC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-3
AC-1
Prezentare dispozitiv Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 50 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
38 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
Putere motor kW 9 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
18,5 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
18,5 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
18,5 kW la 500 V c.a. 50 Hz
18,5 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 10 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
5 hp at 240 V AC 60 Hz for 1 phase motors
10 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
20 hp at 480 V AC 60 Hz for 3 phases motors
25 hp at 600 V AC 60 Hz for 3 phases motors
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 220 V AC 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conforming to IEC 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
50 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
550 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 550 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 60 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
430 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
150 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
310 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
63 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
63 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Power circuit: 600 V CSA certified
Power circuit: 600 V UL certified
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
Signalling circuit: 600 V CSA certified
Signalling circuit: 600 V UL certified
Durabilitate electrica 1.4 Mcycles 50 A AC-1 at Ue <= 440 V
1.4 Mcycles 38 A AC-3 at Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 5 W AC-1
3 W AC-3
Front cover Cu
Tip de blocare Mecanic
Suport de montare Placa
Sina
Standarde CSA C22.2 No 14
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
Certificari produs LROS (Lloyds register of shipping)
UL
GOST
DNV
GL
RINA
CSA
CCC
BV
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit electric borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5…10 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5…10 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu surub 1 cablu(ri) 1…10 mm²flexibil cu
Circuit electric borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm²flexibil cu
Circuit electric borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…10 mm²solid
Circuit electric borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5…10 mm²solid
Cuplu de strangere Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
Timp de functionare 12...22 ms închidere
4...19 ms deschidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 15 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentar
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 2…3 W at 50/60 Hz
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA for signalling circuit
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
1.5 ms on energisation between NC and NO contact
Rezistenta de izolatie > 10 MOhm for signalling circuit
Mediu
Grad de protectie IP IP20 front face conforming to IEC 60529
Tratament protector TH conforming to IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C with derating
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
Shocks contactor open: 8 Gn for 11 ms
Inaltime 85 mm
Latime 90 mm
Adancime 92 mm
Greutate neta 0,807 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 815 g
Inaltimea formei de impachetare 1 10,9 cm
Latimea formei de impachetare 1 11,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 11,8 cm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni