Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys D
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor reversibil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC2D
|
Aplicatie contactor
|
Comanda motor
Sarcina rezistiva
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
AC-1
|
Prezentare dispozitiv
|
Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
Power circuit: <= 300 V DC
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
50 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
38 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
|
Putere motor kW
|
9 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
18,5 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
18,5 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
18.5 kW at 500 V AC 50 Hz
18,5 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
10 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
5 hp at 240 V AC 60 Hz for 1 phase motors
10 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
20 hp at 480 V AC 60 Hz for 3 phases motors
25 hp at 600 V AC 60 Hz for 3 phases motors
|
Tipul circuitului de comanda
|
AC at 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conforming to IEC 60947
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 60 °C) for signalling circuit
50 A la <60 °C pentru circuit electric
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
550 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
550 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
60 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
430 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
150 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
310 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
100 A - 1 s for signalling circuit
120 A - 500 ms for signalling circuit
140 A - 100 ms for signalling circuit
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
63 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
|
Impedanta medie
|
2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz pentru circuit electric
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Power circuit: 600 V CSA certified
Power circuit: 600 V UL certified
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
Signalling circuit: 600 V CSA certified
Signalling circuit: 600 V UL certified
|
Durabilitate electrica
|
1,4 Mcycles 50 A AC-1 la Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 38 A AC-3 la Ue <= 440 V
|
Puterea disipata pe pol
|
5 W AC-1
3 W AC-3
|
Front cover
|
Cu
|
Tip de blocare
|
Mecanic
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Certificari produs
|
RINA
UL
CSA
GOST
GL
BV
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Conexiuni - borne
|
Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable end
Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable end
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid
Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 2,5…10 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 2,5…10 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…10 mm²flexibil cu
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm²flexibil cu
Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1,5…10 mm²solid
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 2,5…10 mm²solid
|
Cuplu de strangere
|
Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
Circuit electric 2,5 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit electric 2,5 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
|
Timp de functionare
|
12...22 ms închidere
4...19 ms opening
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
15 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):operational AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):operational AC 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
2…3 W la 50/60 Hz
|
Tip contacte auxiliare
|
Type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA pentru circuit de semnalizare
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V pentru circuit de semnalizare
|
Timpul de nesuprapunere
|
1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
1.5 ms on energisation between NC and NO contact
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
|
Compatibilitatea contactelor
|
M2
|
Cod compatibilitate
|
LC2D
|
Motor power range
|
15…25 kW la 525…690 V 3 faze
7…11 kW la 200…240 V 3 faze
15…25 kW la 380…440 V 3 faze
15…25 kW la 480…500 V 3 faze
4…6 kW la 100…120 V 3 faze
|
Tip demaror motor
|
Reversing contactor
|
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
943 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
11,4 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
11,4 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
13,5 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S02
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
5
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
5,063 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|