Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D40A3U7
LC2D40A3U7
TeSys D reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 240 V AC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
Prezentare dispozitiv Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 40 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
60 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
Putere motor kW 18,5 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
11 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
22 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
22 kW la 500 V c.a. 50 Hz
30 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 5 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
10 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
30 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
10 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
3 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
30 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 240 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
60 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
800 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 800 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 72 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
165 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
320 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
720 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
80 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
80 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz pentru circuit electric
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
Durabilitate electrica 1,5 Mcycles 40 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 60 A AC-1 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 2,4 W AC-3
5,4 W AC-1
Front cover Cu
Tip de blocare Mecanic
Suport de montare Sina
Placa
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 508
Certificari produs GOST
CSA
UL
CCC
Conexiuni - borne Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil cu
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil cu
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²solid
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²solid
Circuit de comanda borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu arc 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil fara
Cuplu de strangere Circuit electric 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Circuit electric 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Timp de functionare 4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 6 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura 4…5 W la 50/60 Hz
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
Cod compatibilitate LC2D
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
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms
Inaltime 122 mm
Latime 119 mm
Adancime 120 mm
Greutate produs 1,87 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 luni